Ochrona przed dotykiem RiLineX do bezpiecznikowego rozłącznika mocy NH

Nr kat.: RX 9365510

Zabezpieczenie przed dotykiem RiLineX, wymagane w przypadku zastosowania bezpiecznikowego rozłącznika mocy RiLineX NH rozm. 00 na systemie szyn zbiorczych RiLine60.

Nr kat.:
RX 9365510
Materiał
Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94
Kolor
RAL 9005
RAL 35745
Pasuje do nr kat.
9362000
9362005
9362030
9362035
Obciążenie ogniowe
0,454 MJ/m²
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,082 kg
Masa brutto
0,083 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,61
Numer taryfy celnej
73181900
ETIM 9
EC000775
Opis produktu
RX Zabezpieczenie przed dotykiem do rozłączników bezpiecznikowych NH rozm. 00
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
PCF-declaration
Dokumentacja
Quick guide