Ochrona przed dotykiem RiLineX do bezpiecznikowego rozłącznika mocy NH

Nr kat.: RX 9365515

Zabezpieczenie przed dotykiem RiLineX, wymagane w przypadku zastosowania bezpiecznikowego rozłącznika mocy RiLineX NH rozm. 1 na systemie szyn zbiorczych RiLine60.

Nr kat.:
RX 9365515
Materiał
Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94
Kolor
RAL 9005
RAL 35745
Pasuje do nr kat.
9362110
9362115
9362140
Obciążenie ogniowe
0,389 MJ/m²
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,079 kg
Masa brutto
0,08 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,6
Numer taryfy celnej
39269097
ETIM 9
EC000775
Opis produktu
RX Zabezpieczenie przed dotykiem do rozłączników bezpiecznikowych NH rozm. 1
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
PCF-declaration
Dokumentacja
Quick guide