Bezpiecznikowy rozłącznik mocy RiLineX D-Switch

Nr kat.: RX 9360824

Bezpiecznikowy rozłącznik mocy RiLineX do systemów szyn zbiorczych 60 mm. Do stosowania z bezpiecznikami topikowymi D 01 (za pomocą pierścienia dopasowującego) i D 02 (maks. 63 A). Nadaje się również do stosowania z bezpiecznikami cylindrycznymi 10 x 38 mm za pomocą dołączonych sprężyn mocujących. Zintegrowana optyczna kontrola LED dla wkładki bezpiecznikowej, a także elektroniczna kontrola wkładki bezpiecznikowej ze stykami sygnalizacyjnymi. Pokrywę można zablokować w pozycji włączonej i wyłączonej. Łatwe podłączenie przewodów zapewniają zaciski sprężynowe do 16 mm² pod kątem 45°. Urządzenie nadaje się do montażu zatrzaskowego bez użycia narzędzi z półautomatyczną regulacją szyny dla 5 i 10 mm.

Nr kat.:
RX 9360824
Wersja
z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej (ESÜ)
Korzyści
Pewny styk wkładek bezpiecznikowych (bez zatyczek śrubowych)
Montaż zatrzaskowy i łatwe ustawianie na szynie zbiorczej o grubości 5/10 mm
Optyczna kontrola LED dla wkładki bezpiecznikowej
Kontrola napięcia przez osobny otwór
Bezobsługowe złącze z zaciskiem sprężynowym do 16 mm²
Całkowita ochrona przed dotykiem bez dodatkowych akcesoriów, takich jak zatyczki śrubowe
Materiał
Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94
General colour
RAL 35745
RAL 9005
Zakres dostawy
4 bezpiecznikowe rozłączniki mocy
12 wkładek redukcyjnych do bezpieczników D 01
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Zacisk sprężynowy
Prąd znamionowy maksymalny
63 A
Napięcie znamionowe robocze
400 V AC
Odprowadzenie przewodów
dół
Liczba biegunów
3-bieg.
Pasuje do systemu szyn zbiorczych
RiLineX
RiLine60
Wymiary
Szerokość: 35,8 mm
Wysokość: 263 mm
Głębokość: 104,2 mm
Pasuje do szyn zbiorczych
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Kategoria przepięcia
4
Stopień zanieczyszczenia
3
Normy
IEC/PN-EN 60 947-3
Znamionowe napięcie izolacji Ui
800 V
Maks. moc tracona
5,5 W
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 2XB
Maksymalna robocza wilgotność powietrza
90 %
Zakres temperatury pracy
-5 °C...55 °C
Temperatura składowania
-25 °C...75 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
10...90 %
Kategoria użytkowa
AC-22B (400 V/100 A)
Wkładki bezpieczników
D 01 (z elementem redukującym)
D 02
10 x 38 mm
Obciążenie ogniowe
6,433 MJ/m²
z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej (ESÜ)
Tak
Opak.
4 szt.
Waga netto
2,232 kg
Masa brutto
2,236 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,105
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
14,81
Numer taryfy celnej
85365080
ETIM 9
EC001040
Opis produktu
RX Bezpiecznikowy rozłącznik mocy 63 A, 3-bieg., z LED i elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej, szer.: 36 mm (D-Switch)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
PCF-declaration
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Quick guide
Safety instructions