Bezpiecznikowy rozłącznik mocy RiLineX do systemów szyn zbiorczych 60 mm. Do stosowania z bezpiecznikami topikowymi D 01 (za pomocą pierścienia dopasowującego) i D 02 (maks. 63 A). Nadaje się również do stosowania z bezpiecznikami cylindrycznymi 10 x 38 mm za pomocą dołączonych sprężyn mocujących. Zintegrowana optyczna kontrola LED dla wkładki bezpiecznikowej. Pokrywę można zablokować w pozycji włączonej i wyłączonej. Łatwe podłączenie przewodów zapewniają zaciski sprężynowe do 16 mm² pod kątem 45°. Urządzenie nadaje się do montażu zatrzaskowego bez użycia narzędzi z półautomatyczną regulacją szyny dla 5 i 10 mm.
- Nr kat.:
- RX 9360825
- Korzyści
- Pewny styk wkładek bezpiecznikowych (bez zatyczek śrubowych)
- Montaż zatrzaskowy i łatwe ustawianie na szynie zbiorczej o grubości 5/10 mm
- Optyczna kontrola LED dla wkładki bezpiecznikowej
- Kontrola napięcia przez osobny otwór
- Bezobsługowe złącze z zaciskiem sprężynowym do 16 mm²
- Całkowita ochrona przed dotykiem bez dodatkowych akcesoriów, takich jak zatyczki śrubowe
- Materiał
- Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94 - General colour
- RAL 35745
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- 4 bezpiecznikowe rozłączniki mocy
12 wkładek redukcyjnych do bezpieczników D 01 - Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Zacisk sprężynowy
- Prąd znamionowy maksymalny
- 63 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 400 V AC
- Odprowadzenie przewodów
- dół
- Liczba biegunów
- 3-bieg.
- Pasuje do systemu szyn zbiorczych
- RiLineX
- RiLine60
- Wymiary
- Szerokość: 26,8 mm
Wysokość: 263 mm
Głębokość: 104,2 mm - Przyłącze kabli okrągłych
- 16 mm²
- Pasuje do szyn zbiorczych
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Kategoria przepięcia
- 4
- Stopień zanieczyszczenia
- 3
- Normy
- IEC/PN-EN 60 947-3
- Znamionowe napięcie izolacji Ui
- 800 V
- Maks. moc tracona
- 5,5 W
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 2XB
- Maksymalna robocza wilgotność powietrza
- 90 %
- Zakres temperatury pracy
- -5 °C...55 °C
- Temperatura składowania
- -25 °C...75 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 10...90 %
- Kategoria użytkowa
- AC-22B (400 V/100 A)
- Wkładki bezpieczników
- D 01 (z elementem redukującym)
- D 02
- 10 x 38 mm
- Obciążenie ogniowe
- 5,437 MJ/m²
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 1,784 kg
- Masa brutto
- 1,792 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,105
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,81
- Numer taryfy celnej
- 85365080
- ETIM 9
- EC001040
- Opis produktu
- RX Bezpiecznikowy rozłącznik mocy 63 A, 3-bieg., z LED, szer.: 27 mm (D-Switch)
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Quick guide
- Safety instructions