Pokrywa przestrzeni przyłączeniowej RiLineX do bezpiecznikowego rozłącznika mocy NH

Nr kat.: RX 9365520

Pokrywa przestrzeni łączeniowej RiLineX do bezpiecznikowych rozłączników mocy NH rozm. 00 RiLineX, stosowana przy montażu na płytach montażowych.

Nr kat.:
RX 9365520
Materiał
Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94
Kolor
RAL 9005
Pasuje do nr kat.
9363000
9363005
9363030
9363035
Wymiary
Szerokość: 106 mm
Wysokość: 35 mm
Głębokość: 46 mm
Obciążenie ogniowe
0,778 MJ/m²
Opak.
2 szt.
Waga netto
0,13 kg
Masa brutto
0,13 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,91
Numer taryfy celnej
73181900
ETIM 9
EC000775
Opis produktu
RX Pokrywa przestrzeni łączeniowej:do rozłączników bezpiecznikowych NH rozm. 00 (montaż na płytach montażowych)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
PCF-declaration
Dokumentacja
Quick guide