Pokrywa przestrzeni łączeniowej RiLineX do bezpiecznikowych rozłączników mocy NH RiLineX rozm. 00, stosowana przy montażu na szynach zbiorczych.
- Nr kat.:
- RX 9365530
- Materiał
- Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94 - Kolor
- RAL 9005
- Pasuje do nr kat.
- 9362000
- 9362005
- 9362030
- 9362035
- Wymiary
- Szerokość: 106 mm
Wysokość: 41,4 mm
Głębokość: 62 mm - Obciążenie ogniowe
- 0,95 MJ/m²
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,144 kg
- Masa brutto
- 0,144 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,02
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- ETIM 9
- EC000775
- Opis produktu
- RX Pokrywa przestrzeni łączeniowej:do rozłączników bezpiecznikowych NH rozm. 00 (system szyn 60 mm)
- Dokumentacja
- Quick guide