Pokrywa przestrzeni łączeniowej RiLineX do bezpiecznikowych rozłączników mocy NH RiLineX rozm. 1, stosowana przy montażu na płytach montażowych i szynach zbiorczych.
- Nr kat.:
- RX 9365531
- Materiał
- Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94 - Kolor
- RAL 9005
- Pasuje do nr kat.
- 9362110
- 9362115
- 9362140
- 9363110
- 9363115
- Wymiary
- Szerokość: 181,5 mm
Wysokość: 66 mm
Głębokość: 62,6 mm - Obciążenie ogniowe
- 1,836 MJ/m²
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,3 kg
- Masa brutto
- 0,334 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,04
- Numer taryfy celnej
- 85472000
- ETIM 9
- EC000775
- Opis produktu
- RX Pokrywa przestrzeni łączeniowej:do rozłączników bezpiecznikowych NH rozm. 1
- Dokumentacja
- Quick guide