Adaptery urządzeniowe RiLineX

Nr kat.: RX 9360710

Adapter urządzeniowy RiLineX (16 A, 3-bieg., wraz z przewodami podłączeniowymi) o szer. 45 mm do systemów szyn zbiorczych 60 mm. Z zamontowaną, regulowaną bez użycia narzędzi szyną nośną do zatrzaskowego montażu urządzeń.

Nr kat.:
RX 9360710
Wersja
z przewodem przyłączeniowym
Korzyści
Do montażu urządzeń instalowanych na szynie zatrzaskowej, np. rozruszników silników.
Konfekcjonowany przewód przyłączeniowy
Prosta blokada wtykowa szyn nośnych urządzeń
Opcjonalne zabezpieczenie urządzenia przed przesunięciem
Montaż zatrzaskowy i łatwe ustawianie na szynie zbiorczej o grubości 5/10 mm
Łatwy montaż
Zmniejszenie różnorodności artykułów dzięki dopasowanym akcesoriom
Materiał
Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94
Kolor
RAL 9005
RAL 35745
Przewody przyłączeniowe (AWG)
AWG 14
Prąd znamionowy (maks.)
16 A
Prąd znamionowy przewodu okrągłego
16 A
Prąd znamionowy przewodu okrągłego (UL)
16 A
Parametry elektryczne UL (SCCR)
5 kA - 600 V, RMS, bez dobezpieczenia
100 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy RK5 maks. 30 A, JDDZ/7
65 kA - 480 V, układ rozruchowy silnika maks. 16 A, NHJH/7
30 kA - 600 V, układ rozruchowy silnika maks. 12,5 A, NHJH/7
65 kA - 480 V, układ rozruchowy silnika maks. 40 A, NHJH/7
50 kA - 480 V, wyłącznik mocy maks. 22 A, DIVQ/7
Odprowadzenie przewodów
dół
Do systemów szynowych z odstępem między osiami
60 mm
Długość kabla przyłączeniowego
150 mm
Liczba biegunów
3-bieg.
Pasuje do systemu szyn zbiorczych
RiLineX
RiLine60
Wymiary
Szerokość: 45 mm
Wysokość: 239,4 mm
Głębokość: 36,2 mm
Liczba/wysokość szyn nośnych
1 / 10 mm
Pasuje do szyn zbiorczych
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Napięcie znamionowe
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Stopień zanieczyszczenia
3
Normy
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Znamionowe napięcie udarowe Uimp
8 kV
Znamionowe napięcie izolacji Ui
1 000 V
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 2XB
Maksymalna robocza wilgotność powietrza
90 %
Zakres temperatury pracy
-5 °C...55 °C
Temperatura składowania
-25 °C...75 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
10...90 %
Obciążenie ogniowe
3,419 MJ/m²
Opak.
4 szt.
Waga netto
1,2 kg
Masa brutto
1,35 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,108
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
8,51
Numer taryfy celnej
85369095
EAN
4028177997035
ETIM 9
EC001531
Opis produktu
RX Adapter urządzeniowy 16 A, AWG 14, 3-bieg., szer.: 45 mm
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
PCF-declaration
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Quick guide
Safety instructions