Adapter urządzeniowy RiLineX (25 A, 3-bieg., wraz z przewodami podłączeniowymi) o szer. 45 mm do systemów szyn zbiorczych 60 mm. Z zamontowaną, regulowaną bez użycia narzędzi szyną nośną do zatrzaskowego montażu urządzeń.
- Nr kat.:
- RX 9360720
- Wersja
- z przewodem przyłączeniowym
- Korzyści
- Do montażu urządzeń instalowanych na szynie zatrzaskowej, np. rozruszników silników.
- Konfekcjonowany przewód przyłączeniowy
- Prosta blokada wtykowa szyn nośnych urządzeń
- Opcjonalne zabezpieczenie urządzenia przed przesunięciem
- Montaż zatrzaskowy i łatwe ustawianie na szynie zbiorczej o grubości 5/10 mm
- Łatwy montaż
- Zmniejszenie różnorodności artykułów dzięki dopasowanym akcesoriom
- Materiał
- Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94 - Kolor
- RAL 9005
RAL 35745 - Przewody przyłączeniowe (AWG)
- AWG 12
- Prąd znamionowy (maks.)
- 25 A
- Prąd znamionowy przewodu okrągłego
- 25 A
- Prąd znamionowy przewodu okrągłego (UL)
- 25 A
- Parametry elektryczne UL (SCCR)
- 5 kA - 600 V, RMS, bez dobezpieczenia
- 100 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy RK5 maks. 30 A, JDDZ/7
- 50 kA - 480 V, wyłącznik mocy maks. 22 A, DIVQ/7
- 65 kA - 480 V, układ rozruchowy silnika maks. 16 A, NHJH/7
- 30 kA - 600 V, układ rozruchowy silnika maks. 12,5 A, NHJH/7
- 65 kA - 480 V, układ rozruchowy silnika maks. 40 A, NHJH/7
- Odprowadzenie przewodów
- dół
- Do systemów szynowych z odstępem między osiami
- 60 mm
- Długość kabla przyłączeniowego
- 160 mm
- Liczba biegunów
- 3-bieg.
- Pasuje do systemu szyn zbiorczych
- RiLineX
- RiLine60
- Wymiary
- Szerokość: 45 mm
Wysokość: 239,4 mm
Głębokość: 36,2 mm - Liczba/wysokość szyn nośnych
- 1 / 10 mm
- Pasuje do szyn zbiorczych
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Napięcie znamionowe
- 690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL) - Stopień zanieczyszczenia
- 3
- Normy
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- Znamionowe napięcie udarowe Uimp
- 8 kV
- Znamionowe napięcie izolacji Ui
- 1 000 V
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 2XB
- Maksymalna robocza wilgotność powietrza
- 90 %
- Zakres temperatury pracy
- -5 °C...55 °C
- Temperatura składowania
- -25 °C...75 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 10...90 %
- Obciążenie ogniowe
- 3,419 MJ/m²
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 1,36 kg
- Masa brutto
- 1,39 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,096
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 8,78
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177997028
- ETIM 9
- EC001531
- Opis produktu
- RX Adapter urządzeniowy 25 A, AWG 12, 3-bieg., szer.: 45 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Quick guide
- Safety instructions