Adapter urządzeniowy RiLineX (100 A, 3-bieg., wraz z przewodami podłączeniowymi) o szer. 72 mm do systemów szyn zbiorczych 60 mm. Ze zintegrowanymi nakrętkami wciskanymi.
- Nr kat.:
- RX 9360790
- Wersja
- z przewodem przyłączeniowym
- Korzyści
- Do montażu urządzeń instalowanych na szynie zatrzaskowej, np. rozruszników silników.
- Konfekcjonowany przewód przyłączeniowy
- Prosta blokada wtykowa szyn nośnych urządzeń
- Opcjonalne zabezpieczenie urządzenia przed przesunięciem
- Montaż zatrzaskowy i łatwe ustawianie na szynie zbiorczej o grubości 5/10 mm
- Łatwy montaż
- Zmniejszenie różnorodności artykułów dzięki dopasowanym akcesoriom
- Materiał
- Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94 - Kolor
- RAL 9005
RAL 35745 - Przewody przyłączeniowe (AWG)
- AWG 2
- Prąd znamionowy (maks.)
- 100 A
- Prąd znamionowy przewodu okrągłego
- 100 A
- Prąd znamionowy przewodu okrągłego (UL)
- 100 A
- Parametry elektryczne UL (SCCR)
- null
- 100 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy J maks. 200 A, JDDZ/7
- 65 kA - 480 V, wyłącznik mocy maks. 70 A, DIVQ/7
- 50 kA - 480 V, układ rozruchowy silnika maks. 100 A, NHJH/7
- 30 kA - 600 V, układ rozruchowy silnika maks. 75 A, NHJH/7
- Odprowadzenie przewodów
- dół
- Do systemów szynowych z odstępem między osiami
- 60 mm
- Liczba biegunów
- 3-bieg.
- Pasuje do systemu szyn zbiorczych
- RiLineX
- RiLine60
- Wymiary
- Szerokość: 72 mm
Wysokość: 239,4 mm
Głębokość: 36,6 mm - Pasuje do szyn zbiorczych
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Napięcie znamionowe
- 690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL) - Stopień zanieczyszczenia
- 3
- Normy
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- Znamionowe napięcie udarowe Uimp
- 8 kV
- Znamionowe napięcie izolacji Ui
- 1 000 V
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 2XB
- Maksymalna robocza wilgotność powietrza
- 90 %
- Zakres temperatury pracy
- -5 °C...55 °C
- Temperatura składowania
- -25 °C...75 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 10...90 %
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,77 kg
- Masa brutto
- 0,785 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,332
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,34
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177996946
- ETIM 9
- EC001531
- Opis produktu
- RX Adapter urządzeniowy 100 A, AWG 2, 3-bieg., szer.: 72 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Quick guide
- Safety instructions