Wspornik urządzeniowy RiLineX o szerokości 45 mm do platform RiLineX i systemu szyn zbiorczych 60 mm, bez systemu stykowego. Idealne rozwiązanie w przypadku mocowania na tablicy szerszych urządzeń.
- Nr kat.:
- RX 9360705
- Wersja
- bez kontaktu systemowego
- Korzyści
- Do montażu urządzeń instalowanych na szynie zatrzaskowej, np. rozruszników silników.
- Prosta blokada wtykowa szyn nośnych urządzeń
- Opcjonalne zabezpieczenie urządzenia przed przesunięciem
- Zmniejszenie różnorodności artykułów dzięki dopasowanym akcesoriom
- Montaż zatrzaskowy i łatwe ustawianie na szynie zbiorczej o grubości 5/10 mm
- Materiał
- Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94 - Kolor
- RAL 9005
- Do systemów szynowych z odstępem między osiami
- 60 mm
- Wymiary
- Szerokość: 45 mm
Wysokość: 239,4 mm
Głębokość: 36,2 mm - Pasuje do szyn zbiorczych
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Pasuje do systemu szyn zbiorczych
- RiLineX
- RiLine60
- Liczba biegunów
- 3-bieg.
- Liczba szyn nośnych
- 1
- Napięcie znamionowe
- 690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL) - Obciążenie ogniowe
- 3,506 MJ/m²
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 1,16 kg
- Masa brutto
- 1,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,39
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177997059
- ETIM 9
- EC001531
- Opis produktu
- RX Wspornik urządzeniowy szer.: 45 mm, bez kontaktu systemowego
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Quick guide
- Safety instructions