Wspornik do urządzeń RiLineX bez kontaktu systemowego

Nr kat.: RX 9360707

Adapter urządzeniowy 54 mm Montaż zatrzaskowy urządzeń.

Nr kat.:
RX 9360707
Wersja
bez kontaktu systemowego
Korzyści
Do montażu urządzeń instalowanych na szynie zatrzaskowej, np. rozruszników silników.
Prosta blokada wtykowa szyn nośnych urządzeń
Opcjonalne zabezpieczenie urządzenia przed przesunięciem
Zmniejszenie różnorodności artykułów dzięki dopasowanym akcesoriom
Montaż zatrzaskowy i łatwe ustawianie na szynie zbiorczej o grubości 5/10 mm
Materiał
Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94
Kolor
RAL 9005
RAL 35745
Do systemów szynowych z odstępem między osiami
60 mm
Wymiary
Szerokość: 54 mm
Wysokość: 239,4 mm
Głębokość: 36,2 mm
Pasuje do szyn zbiorczych
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Pasuje do systemu szyn zbiorczych
RiLineX
RiLine60
Liczba biegunów
3-bieg.
Liczba szyn nośnych
1
Napięcie znamionowe
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Obciążenie ogniowe
3,849 MJ/m²
Opak.
4 szt.
Waga netto
1,26 kg
Masa brutto
1,278 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,69
Numer taryfy celnej
85369095
EAN
4028177997042
ETIM 9
EC001531
Opis produktu
RX Wspornik urządzeniowy szer.: 54 mm, bez kontaktu systemowego
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
PCF-declaration
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Quick guide
Safety instructions