Listwa wtykowa do adapterów urządzeniowych i wsporników do urządzeń

Nr kat.: RX 9365710

RiLineX listwa wtykowa do bocznej rozbudowy adapterów i wsporników urządzeniowych. Listwę można podłączyć po lewej lub prawej stronie adaptera urządzenia i umożliwia ona przeprowadzenie cienkich kabli.

Nr kat.:
RX 9365710
Materiał
Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94
Kolor
RAL 9005
Wymiary
Szerokość: 9,09 mm
Wysokość: 240 mm
Obciążenie ogniowe
0,562 MJ/m²
Opak.
8 szt.
Waga netto
0,2 kg
Masa brutto
0,221 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,16
Numer taryfy celnej
85369095
ETIM 9
EC002498
Opis produktu
RX Listwa wtykowa do adaptera / wspornika urządzeniowego, SxW: 9,09x240 mm
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
PCF-declaration
Dokumentacja
Quick guide