Szyny nośne RiLineX do adapterów urządzeniowych o szer. 54 mm do systemów szyn zbiorczych 60 mm. Do montażu urządzeń z mocowaniem zatrzaskowym na adapterach i wspornikach urządzeniowych.
- Nr kat.:
- RX 9365725
- Wersja
- z klipsem zamykającym
- Materiał
- Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94 - Kolor
- RAL 9005
RAL 35745 - Pasuje do nr kat.
- 9360740
- 9360760
- 9360780
- Wymiary
- Szerokość: 54 mm
Wysokość: 10 mm - Opak.
- 8 szt.
- Waga netto
- 0,08 kg
- Masa brutto
- 0,107 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,53
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- ETIM 9
- EC001285
- Opis produktu
- RX Szyna nośna z klipsem zamykającym, szer.: 54 mm
- Dokumentacja
- Quick guide