Szyna nośna RiLineX do adapterów urządzeniowych

Nr kat.: RX 9365742

Szyny nośne do adapterów urządzeniowych o szer. 45 mm bez bocznej ochrony przed przesunięciem. Do montażu urządzeń z mocowaniem zatrzaskowym na adapterach i wspornikach urządzeniowych do RiLineX i platform systemowych szyn zbiorczych 60 mm.

Nr kat.:
RX 9365742
Materiał
Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94
Kolor
RAL 9005
Pasuje do nr kat.
9360710
9360720
9360730
Wymiary
Szerokość: 45 mm
Wysokość: 10 mm
Opak.
8 szt.
Waga netto
0,064 kg
Masa brutto
0,086 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,43
Numer taryfy celnej
39269097
ETIM 9
EC001285
Opis produktu
RX Szyna nośna szer.: 45 mm
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
PCF-declaration
Dokumentacja
Quick guide