Szyna nośna RiLineX do adapterów urządzeniowych

Nr kat.: RX 9365745

Szyny nośne RiLineX do adapterów urządzeniowych o szer. 54 mm do systemów szyn zbiorczych 60 mm. Bez bocznej ochrony przed przesunięciem. Do montażu urządzeń z mocowaniem zatrzaskowym na adapterach i wspornikach urządzeniowych.

Nr kat.:
RX 9365745
Materiał
Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94
Kolor
RAL 9005
Pasuje do nr kat.
9360740
9360760
9360780
Wymiary
Szerokość: 54 mm
Wysokość: 10 mm
Opak.
8 szt.
Waga netto
0,072 kg
Masa brutto
0,096 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,48
Numer taryfy celnej
39269097
ETIM 9
EC001285
Opis produktu
RX Szyna nośna szer.: 54 mm
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
PCF-declaration
Dokumentacja
Quick guide