Zabezpieczenie przed przesunięciem RiLineX do szyn nośnych adapterów urządzeniowych przy platformach szyn zbiorczych 45 mm. Pasuje do systemów szyn zbiorczych 60 mm. Zalecane w przypadku pionowo zbudowanego systemu bazowego lub kompletnej tablicy.
- Nr kat.:
- RX 9365734
- Materiał
- Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94 - Kolor
- RAL 9005
- Pasuje do nr kat.
- 9360710
- 9360720
- 9360730
- 9365724
- Wymiary
- Szerokość: 45 mm
- Opak.
- 8 szt.
- Waga netto
- 0,04 kg
- Masa brutto
- 0,042 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,27
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- ETIM 9
- EC002498
- Opis produktu
- RX Ochrona przed przesunięciem do szyny nośnej szer.: 45 mm
- Dokumentacja
- Quick guide