Ochrona przed przesuwaniem do adaptera urządzeniowego

Nr kat.: RX 9365735

Zabezpieczenie przed przesunięciem RiLineX do szyn nośnych adapterów urządzeniowych przy platformach szyn zbiorczych 54 mm. Pasuje do systemów szyn zbiorczych 60 mm. Zalecane w przypadku pionowo zbudowanego systemu bazowego lub kompletnej tablicy.

Nr kat.:
RX 9365735
Materiał
Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94
Kolor
RAL 9005
Pasuje do nr kat.
9360740
9360760
9360780
9365725
Wymiary
Szerokość: 54 mm
Opak.
8 szt.
Waga netto
0,04 kg
Masa brutto
0,044 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,27
Numer taryfy celnej
39269097
ETIM 9
EC002498
Opis produktu
RX Ochrona przed przesunięciem do szyny nośnej szer.: 54 mm
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
PCF-declaration
Dokumentacja
Quick guide