Klin blokujący do adaptera urządzeniowego

Nr kat.: RX 9365749

Klin blokujący, szerokość 54 mm, do mocowania układów rozruchowych silnika przy adapterach urządzeniowych do platform systemowych szyn zbiorczych 60 mm.

Nr kat.:
RX 9365749
Materiał
Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94
Kolor
RAL 9005
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Pasuje do nr kat.
9360.740
9360.760
9360.780
Wymiary
Szerokość: 54 mm
Opak.
8 szt.
Waga netto
0,096 kg
Masa brutto
0,112 kg
Numer taryfy celnej
39269097
Opis produktu
RX Klin blokujący do adapterów urządzeniowych szer: 54 mm
Objaśnienia
PCF-declaration
Dokumentacja
Quick guide