Pin łączeniowy do łączenia adapterów urządzeniowych CB (wersje 160 A) do systemów szyn zbiorczych 60 mm.
- Nr kat.:
- RX 9365700
- Materiał
- Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94 - Kolor
- RAL 35745
- Pasuje do nr kat.
- 9360705
- 9360707
- 9360710 - 9360798
- Opak.
- 50 szt.
- Waga netto
- 0,05 kg
- Masa brutto
- 0,019 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,38
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- ETIM 9
- EC001121
- Opis produktu
- RX Pin łączeniowy do adaptera / wspornika urządzeniowego
- Dokumentacja
- Quick guide