Blok przedłużający do adapterów urządzeniowych i wsporników do urządzeń

Nr kat.: RX 9365750

Blok przedłużający RiLineX, szerokość 45 mm do przedłużenia adaptera urządzeniowego o 60 mm do systemów szyn zbiorczych.

Nr kat.:
RX 9365750
Materiał
Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94
Kolor
RAL 9005
Pasuje do nr kat.
9360710
9360720
9360730
9360705
Wymiary
Szerokość: 45 mm
Wysokość: 60 mm
Opak.
8 szt.
Waga netto
0,232 kg
Masa brutto
0,247 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,59
Numer taryfy celnej
39269097
ETIM 9
EC002270
Opis produktu
Blok przedłużający RX do adapterów/wsporników urządzeniowych, szer.: 45 mm
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
PCF-declaration
Dokumentacja
Quick guide