Blok przedłużający do adapterów urządzeniowych i wsporników do urządzeń

Nr kat.: RX 9365751

Blok przedłużający RiLineX, szerokość 54 mm do przedłużenia adaptera urządzeniowego o 60 mm do systemów szyn zbiorczych.

Nr kat.:
RX 9365751
Materiał
Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94
Kolor
RAL 9005
Pasuje do nr kat.
9360740
9360760
9360780
9360707
Wymiary
Szerokość: 54 mm
Wysokość: 60 mm
Opak.
8 szt.
Waga netto
0,248 kg
Masa brutto
0,279 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,69
Numer taryfy celnej
39269097
ETIM 9
EC002270
Opis produktu
Blok przedłużający RX do adapterów urządzeniowych, szer.: 54 mm
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
PCF-declaration
Dokumentacja
Quick guide