System szyn zbiorczych RiLineX do 800 A

3 bieguny, możliwość montażu bez użycia narzędzi, wytrzymałość zwarciowa do 65 kA, całkowite zabezpieczenie przed dotykiem, ze standardowymi płaskimi szynami miedzianymi do stosowania na całym świecie.

Nieskończone możliwości rozdziału mocy

RiLineX to nowa platforma systemu szyn zbiorczych 60 mm do rozdziału mocy w przemyśle, obiektach użyteczności publicznej oraz infrastrukturze – neutralna i niewymagająca licencji. To oznacza, że może być stosowana w praktycznie każdej branży i dostosowana do niemal każdych wymagań. Standardowe tablice rozdzielcze można dowolnie rozbudowywać w zależności od potrzeb. W pełni zintegrowane zabezpieczenie przed dotykiem IP 2XB z możliwością rozszerzenia do IP 3X zapewnia maksymalne bezpieczeństwo. Ogranicza też do minimum wymagania dotyczące wiedzy o produkcie i systemie podczas projektowania oraz instalacji. RiLineX wyznacza tym samym nowe standardy w rozdziale mocy i zapewnia przyszłościowe rozwiązania, dostosowane do wyzwań sektora energetycznego.

Nieskończone możliwości rozdziału mocy

Jeszcze więcej powodów, by wybrać RiLineX:

Modular by Design. System podstawowy można indywidualnie zmontować bez użycia narzędzi za pomocą pojedynczych modułów RiLineX lub wykorzystać jako wstępnie zmontowaną kompletną tablicę rozdzielczą. Nigdy wcześniej budowa systemów szyn zbiorczych 60 mm nie była tak łatwa:

Tworzenie struktury systemu za pomocą konfiguracji.
Montaż wymaganej kompletnej tablicy rozdzielczej RiLineX w obudowie.

Alternatywnie:

  1. Samodzielne zestawienie indywidualnej tablicy rozdzielczej RiLineX z komponentów systemu modułowego.
  2. Cięcie płaskich szyn miedzianych i umieszczenie ich w modułach bazowych.
  3. Na końcu założenie pokrywy zabezpieczenia przed dotykiem.
  4. Montaż indywidualnego rozwiązania tablicy rozdzielczej w szafie.
  5. Wyposażenie zmontowanego systemu bazowego (tablicy RiLineX) w adaptery urządzeń.

Gotowe.

  • Zabezpieczenie przed dotykiem według IP 2XB
  • Możliwość rozszerzenia do IP 3X z przodu
  • Gwarantowane i sprawdzone właściwości systemu (np. odporność na zwarcia do 65 kA)
  • Odpowiedni do zastosowań w zakresie do 1000 V AC i 1500 V DC
  • Do 30% oszczędności na etapie projektowania dzięki Eplan
  • Do 75% oszczędności w montażu
  • Najkrótsze czasy realizacji wszelkiego rodzaju projektów
  • Mniejsza złożoność dzięki prostej logice montażu w połączeniu ze zmniejszonym zakresem oferty.
  • Zastosowanie na całym świecie dzięki aprobatom IEC 61439 i UL 508A.
  • Neutralna platforma systemowa
  • Bezlicencyjna, otwarta platforma dla popularnych aparatów naszych partnerów
  • Niższe wymagania dotyczące wiedzy o produkcie
  • Otwarte zbiory danych do produkcji odpowiednich komponentów
  • Kompatybilność wsteczna z wyłącznikami i urządzeniami RiLine60
  • Dostępne adaptery urządzeniowe dla wszystkich znanych dostawców komponentów
  • Dowolny wybór konstrukcji i długości w obrębie siatki systemowej

RiLineX stanowi odpowiednią platformę dla każdego rodzaju rozdziału mocy – niezależnie od tego, czy chodzi o infrastrukturę przemysłową, budynkową czy IT.

Kontakt z naszymi specjalistami RiLineX

Gotowy na RiLineX? Nasi eksperci chętnie udzielą indywidualnych porad i odpowiedzą na wszelkie pytania techniczne.

Jedna platforma dla niezliczonych zastosowań

W trzech krokach do projektu

Dzięki naszej usłudze Rittal Design-In zaoszczędzisz na czasie i kosztach. Wystarczy wypełnić formularz i przesłać schemat połączeń. Zajmiemy się tworzeniem Twojego indywidualnego projektu – bezpiecznie, kompaktowo i bezpłatnie.