Tablice z wbudowanymi szynami zbiorczymi.
- Nr kat.:
- SV 9635020
- Sposób działania
- Zabezpieczona przed dotykiem tablica rozdzielcza do bezpiecznego mocowania i podłączania komponentów techniką prostego montażu wtykowego
- Wytłoczone na tablicy jednostki podziału umożliwiają bezpieczne i szybkie ustawienie komponentów
- Redukcja kosztów okablowania poprzez bezpośredni kontakt na tablicy
- Materiał
- Poliamid
Poliwęglan
E-Cu
Palność zgodnie z UL 94 - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z wbudowanymi szynami zbiorczymi
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 2X
- Normy
- UL 508
- IEC 61 439
- Prąd znamionowy maksymalny
- 160 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 690 V (AC)
- 600 V (DC)
- Wskazówka
- Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UL
- for mounting plate assembly
- Tak
- Liczba biegunów
- 3-bieg.
- Wymiary
- Szerokość: 500 mm
Wysokość: 160 mm
Głębokość: 45,1 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,9 kg
- Masa brutto
- 2,06 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 1,11
- Numer taryfy celnej
- 85469010
- EAN
- 4028177978447
- ETIM 9
- EC001900
- ETIM 8
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Board, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, WHD: 500x160x45 mm (RiLine Compact)
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions