Do przyłączania przewodów okrągłych.
- Nr kat.:
- SV 9635200
- Sposób działania
- Do zasilania tablic rozdzielczych
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94 - Kolor
- RAL 7035
- Wskazówka
- Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UL
- Uwaga dot. nr kat.
- W przypadku zastosowania przewodów okrągłych drobnożyłowych 16 mm² z tulejką końcówki zaleca się następujące zaciskarki: Rittal 4054.004, Weidmüller PZ 16, Phoenix Contact Crimpfox 25R
- Prąd znamionowy maksymalny
- 63 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Liczba biegunów
- 3-bieg.
- Odprowadzenie przewodów
- góra/dół
- Parametry elektryczne UL
- Prąd znamionowy (UL): 48 A
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC - Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Zacisk sprężynowy
- Podłączenie przewodów okrągłych, o cienkim przewodzie bez zarobionej końcówki
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Podłączenie przewodów okrągłych, o cienkim przewodzie z zarobioną końcówką
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Podłączenie przewodów okrągłych, wielożyłowych
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Podłączenie przewodów okrągłych, masywnych
- 1,5 ‐ 10 mm²
- Przyłącze dla przewodów okrągłych
- AWG 6 - 16
- Wymiary
- Szerokość: 22,5 mm
Wysokość: 160 mm
Głębokość: 115,5 mm - Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,72 kg
- Masa brutto
- 0,788 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,023
- Numer taryfy celnej
- 85369010
- EAN
- 4028177817395
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis produktu
- Adapter przyłączeniowy 63 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-bieg., odprowadzenie z góry / z dołu, przyłącze przewodów okrągłych 1,5-16 mm² (RiLine Compact)
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions