Do przyłączania przewodów okrągłych.
- Nr kat.:
- SV 9635210
- Sposób działania
- Do zasilania tablic rozdzielczych
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94 - Kolor
- RAL 7035
- Wskazówka
- Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UL
- Uwaga dot. nr kat.
- Zastosowanie do zasilania środkowego lub jako łącznik szeregowy między dwoma tablicami
- Prąd znamionowy maksymalny
- 125 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Liczba biegunów
- 3-bieg.
- Odprowadzenie przewodów
- góra/dół
- Parametry elektryczne UL
- Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC480 V AC
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Zacisk ramowy
- Podłączenie przewodów okrągłych, o cienkim przewodzie bez zarobionej końcówki
- 6 ‐ 50 mm²
- Podłączenie przewodów okrągłych, o cienkim przewodzie z zarobioną końcówką
- 6 ‐ 50 mm²
- Podłączenie przewodów okrągłych, wielożyłowych
- 6 ‐ 50 mm²
- Podłączenie przewodów okrągłych, masywnych
- 6 ‐ 50 mm²
- Przyłącze dla przewodów okrągłych
- AWG 1 - 10
- Wymiary
- Szerokość: 45 mm
Wysokość: 160 mm
Głębokość: 92,5 mm - Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 1,12 kg
- Masa brutto
- 1,183 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,04
- Numer taryfy celnej
- 85369010
- EAN
- 4028177934603
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis produktu
- Adapter przyłączeniowy 125 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-bieg., odgałęzienie kabla górne / dolne, złącze do przewodów o przekroju okrągłym 6-50 mm²
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions