Do mocowania układów rozruchowych i nawrotnych na adapterach urządzeniowych Comfort z przestawną szyną nośną.
- Nr kat.:
- SV 9635600
- Opis produktu
- Do mocowania układów rozruchowych i nawrotnych.
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0 - Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Szerokość: 45 mm
Wysokość: 56 mm - Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 0,1 kg
- Masa brutto
- 0,143 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177817241
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Opis produktu
- SV Szyna nośna, do adapterów urządzeniowych (Comfort), szer.: 45 mm