Do mocowania układów rozruchowych i nawrotnych na adapterach urządzeniowych Comfort z przesuwną szyną nośną.
- Nr kat.:
- SV 9635620
- Opis produktu
- Do mocowania układów rozruchowych i nawrotnych.
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0 - Kolor
- RAL 9005
- Wymiary
- Szerokość: 45 mm
Wysokość: 47,5 mm - Pasuje do producenta (typu)
- Eaton (PKZ/PKE rozmiar 0)
- Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 0,05 kg
- Masa brutto
- 0,121 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177817258
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Element pozycjonujący, do adapterów urządzeniowych (Comfort), SxW: 45x35 mm