Do mocowania układów rozruchowych bezpośrednich lub nawrotnych.
- Nr kat.:
- SV 9635640
- Opis produktu
- Do mocowania kombinacji układów rozruchowych nawrotnych o szerokości 90 mm.
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0 - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- 1 zestaw obejmuje 1 moduł rozszerzający, 2 moduły przedłużające, 3 piny łączące
1 zestaw ≙ 1 szt. - Wymiary
- Szerokość: 90 mm
Wysokość: 80 mm - Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,26 kg
- Masa brutto
- 0,287 kg
- Numer taryfy celnej
- 39211900
- EAN
- 4028177919839
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Zestaw rozszerzający do adapterów urządzeniowych Comfort - do układów rozruchowych nawrotnych