Do mocowania układów rozruchowych bezpośrednich o różnych długościach.
- Nr kat.:
- SV 9635630
- Opis produktu
- Do mocowania układów rozruchowych bezpośrednich o różnych długościach.
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0 - Kolor
- RAL 7035
- Wymiary
- Szerokość: 45 mm
Wysokość: 40 mm - Opak.
- 8 szt.
- Waga netto
- 0,136 kg
- Masa brutto
- 0,183 kg
- Numer taryfy celnej
- 39211900
- EAN
- 4028177919846
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Moduł przedłużający do adapterów urządzeniowych (Comfort) - do układów rozruchowych bezpośrednich