Montaż urządzeń sterowniczych i zabezpieczających.
- Nr kat.:
- SV 9635373
- Wersja
- L3
- Sposób działania
- Do mechanicznego przymocowania i bezpośredniego kontaktu podzespołów elektrycznych na tablicy
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94 - Kolor
- RAL 7035
- Wskazówka
- W zależności od wymaganego przyłącza fazowego potrzebne są różne wersje adapterów
- Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UL
- Prąd znamionowy maksymalny
- 16 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 690 V (AC), 1~
- Liczba biegunów
- 1-bieg.
- Przewody przyłączeniowe (AWG)
- AWG 14
- Długość kabla przyłączeniowego
- 100 mm
- Liczba/wysokość szyn nośnych
- 1 / 10 mm
- Typ szyny nośnej
- statyczny
- Wymiary
- Szerokość: 18 mm
Wysokość: 160 mm
Głębokość: 35 mm - Opak.
- 6 szt.
- Waga netto
- 0,3 kg
- Masa brutto
- 0,382 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,009
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177934566
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis produktu
- SV Adapter urządzeniowy 16 A, 690 V (AC), 1-bieg. (wersja L3), przewód przyłączeniowy AWG 14, SxW: 18x160 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions