Rynienka podstawy

Nr kat.: SV 9605000

Tylne zabezpieczenie przed dotykiem konstrukcji Mini-PLS.

Nr kat.:
SV 9605000
Materiał
Kształtowane cieplnie twarde PVC
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
RAL 7035
Długość
500 mm
Pasuje do systemu szyn zbiorczych
Mini-PLS
Wymiary
Długość: 500 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,45 kg
Masa brutto
0,487 kg
Numer taryfy celnej
85472000
EAN
4028177140608
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Opis produktu
SV Rynienka podstawy Mini-PLS, dł.: 500 mm
Atesty
UR + C-UR (recognized)
Karty produktów
Szczegóły techniczne