Indywidualnie wydłużane, do montażu zatrzaskowego na profilowej rynience podstawy Mini-PLS.
- Nr kat.:
- SV 9608000
- Materiał
- Kształtowane cieplnie twarde PVC
Palność zgodnie z UL 94-V0 - Kolor
- RAL 7035
- Długość
- 250 mm
- Pasuje do systemu szyn zbiorczych
- Mini-PLS
- Wymiary
- Długość: 250 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,25 kg
- Masa brutto
- 0,3 kg
- Numer taryfy celnej
- 85472000
- EAN
- 4028177140660
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Opis produktu
- SV Profil zakrywający Mini-PLS, dł.: 250 mm
- Atesty
- UR + C-UR (recognized)