E-Cu, przekrój poprzeczny szyny 120 mm².
- Nr kat.:
- SV 9624000
- Materiał
- E-Cu
- Grubość szyn
- 3 mm
- Przekrój
- 120 mm²
- Długość
- 1 500 mm
- Wymiary
- Długość: 1.500 mm
- Opak.
- 3 szt.
- Waga netto
- 5,283 kg
- Masa brutto
- 5,56 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 1,61
- Numer taryfy celnej
- 74071000
- EAN
- 4028177140936
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Opis produktu
- SV Specjalna szyna zbiorcza Mini-PLS E-Cu, dł.: 1500 mm, przekrój szyny 120 mm²