Adapter urządzeniowy Mini-PLS

Nr kat.: SV 9614000

Maksymalny prąd znamionowy od 12 A do 100 A.

Nr kat.:
SV 9614000
Materiał
Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
RAL 7035
Przewody przyłączeniowe (AWG)
AWG 12
Napięcie znamionowe robocze
690 V, 3~
Prąd znamionowy maksymalny
25 A
Wymiary
Szerokość: 54 mm
Wysokość: 160 mm
Liczba/wysokość szyn nośnych
1 / 7,5 mm
Pasuje do producenta (typu)
ABB
Eaton
Siemens
MS325
MS450 max. 25 A
MS451 max. 25 A
PKZM4 bis 25 A
PKE65 bis 25 A
3RV10 31 bis 25 A
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,27 kg
Masa brutto
0,318 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,041
Numer taryfy celnej
85369095
EAN
4028177140745
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Opis produktu
SV Adapter urządzeniowy Mini-PLS, 25 A, 690 V, 3-bieg., przewód przyłączeniowy AWG 12, SxW: 54x160 mm, wys. szyny nośnej: 7,5 mm
Atesty
UR + C-UR (recognized)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne