Maksymalny prąd znamionowy od 12 A do 100 A.
- Nr kat.:
- SV 9627000
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0 - Kolor
- RAL 7035
- Przewody przyłączeniowe (AWG)
- AWG 10
- Napięcie znamionowe robocze
- 690 V, 3~
- Prąd znamionowy maksymalny
- 40 A
- Wymiary
- Szerokość: 72 mm
Wysokość: 160 mm - Liczba/wysokość szyn nośnych
- 1 / 7,5 mm
- Pasuje do producenta (typu)
- Eaton
PKZ2 - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,3 kg
- Masa brutto
- 0,385 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,046
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177140998
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis produktu
- SV Adapter urządzeniowy Mini-PLS, 40 A, 690 V, 3-bieg., przewód przyłączeniowy AWG 10, SxW: 72x160 mm, wys. szyny nośnej: 7,5 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions