Maksymalny prąd znamionowy od 12 A do 100 A.
- Nr kat.:
- SV 9629000
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0 - Kolor
- RAL 9011
- Przewody przyłączeniowe (AWG)
- 35 mm²
- Napięcie znamionowe robocze
- 690 V, 3~
- Prąd znamionowy maksymalny
- 100 A
- Wymiary
- Szerokość: 90 mm
Wysokość: 160 mm - Pasuje do producenta (typu)
- ABB
Eaton
Schneider Electric
Siemens
MS451 max. 40 A
MS495
MS496
MS497
T1
T2
NZM 1
PKZM4
NS 80
GV3
3RV10 31
3RV1341/42 - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,694 kg
- Masa brutto
- 0,759 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,23
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177149861
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis produktu
- SV Adapter urządzeniowy Mini-PLS, 100 A, 690 V, 3-bieg., kabel przyłączeniowy 35 mm², SxW: 90x160 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions