Szyna nośna 35 x 15 mm do adaptera urządzeniowego Mini-PLS/CB

Nr kat.: SV 9320120

Szyna nośna do Mini-PLS i adaptera urządzeniowego CB.

Nr kat.:
SV 9320120
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz ze śrubami mocującymi i boczną ochroną przed przesunięciem
Pasuje do nr kat.
9342.400
9342.410
9629.000
Wymiary
Szerokość: 72 mm
Opak.
5 szt.
Waga netto
0,36 kg
Masa brutto
0,403 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,5 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177219762
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Opis produktu
SV Szyna nośna 35x15 mm, szer.: 72 mm, blacha stalowa
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne