Szyna nośna 35 x 7,5 mm do adaptera urządzeniowego Mini-PLS

Nr kat.: SV 9320150

Do zamocowania na adapterze urządzeniowym Mini-PLS.

Nr kat.:
SV 9320150
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz ze śrubami mocującymi i boczną ochroną przed przesunięciem
Wymiary
Szerokość: 45 mm
Opak.
10 szt.
Waga netto
0,16 kg
Masa brutto
0,171 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,6 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177236394
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Opis produktu
SV Szyna nośna 35x7,5 mm, szer.: 45 mm, blacha stalowa