System szyn zbiorczych RiLine60 - 800 A i 1600 A Systemy szyn zbiorczych PLS Systemy szyn zbiorczych PLS Systemy szyn zbiorczych PLS Specjalne szyny zbiorcze PLS E-Cu Długości od 495 mm do 2400 mm. Do produktu Systemy szyn zbiorczych PLS Łącznik szynowy PLS Do bezotworowego łączenia specjalnych szyn zbiorczych PLS. Do produktu Systemy szyn zbiorczych PLS Łącznik kompensacyjny PLS Do kompensacji termicznej i mechanicznej przy połączeniu specjalnych szyn zbiorczych PLS od szafy do szafy. Do produktu Systemy szyn zbiorczych PLS Wspornik szyn zbiorczych PLS Do specjalnych szyn zbiorczych PLS 800 A/1600 A, 3- i 4-biegunowe, do zabudowy. Do produktu