- Nr kat.:
- SV 3529000
- Materiał
- E-Cu
- Grubość szyn
- 10 mm
- Przekrój
- 900 mm²
- Wskazówka
- Możliwość indywidualnego skrócenia.
- Typ szyn zbiorczych
- Szyna zbiorcza E-Cu
- Pasuje do systemu szyn zbiorczych
- PLS 1600
- Wymiary
- Długość: 1.095 mm
- Pasujący do
- Szerokość: = 1.200 mm
- Opak.
- 3 szt.
- Waga netto
- 26,58 kg
- Masa brutto
- 26,58 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 8,81
- Numer taryfy celnej
- 74071000
- EAN
- 4028177043817
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Opis produktu
- SV Specjalna szyna zbiorcza PLS - E-Cu, dł.: 1095 mm, PLS 1600, grubość szyny 10 mm, przekrój szyny 900 mm²