Wsporniki szyn zbiorczych do szyn miedzianych płaskich

Nr kat.: SV 9340010

Do płaskich szyn miedzianych do 800 A.

Nr kat.:
SV 9340010
Materiał
Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
RAL 7035
Napięcie znamionowe robocze
1000 V, 3~
Uwaga dot. nr kat.
W przypadku stosowania szyn zbiorczych 12x 5/10 mm wymagana jest dodatkowo wkładka redukcyjna 9340.090
Liczba biegunów
3-bieg.
Z mocowaniem zewnętrznym
Tak
Odstęp środkowy szyn zbiorczych
60 mm
Pasuje do szyn zbiorczych
15 x 5 - 30 x 10 mm
Opak.
4 szt.
Waga netto
0,76 kg
Masa brutto
0,8 kg
Numer taryfy celnej
85369010
EAN
4028177502338
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Opis produktu
SV Wspornik szyn zbiorczych, 3-bieg., Odstęp środkowy szyn zbiorczych 60 mm, do szyny zbiorczej SxW: 12x5-30x10 mm, (mocowanie zewnętrzne)
Atesty
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne
Short-circuit resistance diagram
Szczegóły techniczne