- Numer artykułu:
- SV 9340.090
- Opis produktu
- Do adaptacji wymiaru szyny 12 x 5 i 12 x 10 mm.
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0 - Kolor
- RAL 7035
- Pasuje do nr kat.
- 9340.000
- 9340.004
- 9340.010
- 9340.030
- Opak.
- 12 szt.
- Waga netto
- 0,024 kg
- Masa brutto
- 0,021 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177551916
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Element dystansowy, do wsporników szyn zbiorczych, SV 934000/004/010/030, do szyny zbiorczej SxW: 12x5/12x10 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi