- Nr kat.:
- SV 9340070
- Materiał
- ABS
- Kolor
- RAL 7035
- Pasuje do nr kat.
- 9340.000
- 9340.010
- 9340.050
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,096 kg
- Masa brutto
- 0,105 kg
- Numer taryfy celnej
- 85472000
- EAN
- 4028177502345
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Opis produktu
- SV Osłona końcowa, do wsporników szyn zbiorczych, SV 9340000/010/050
- Atesty
- UL + C-UL (listed)