Profil zakrywający do systemów szyn zbiorczych RiLine

Nr kat.: SV 9340.200

Indywidualnie wydłużane, do montażu zatrzaskowego na profilowej rynience podstawy.

Nr kat.:
SV 9340.200
Opis produktu
Do montażu zatrzaskowego do rynienki podstawy.
Materiał
Kształtowane cieplnie twarde PVC
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
RAL 7035
Wskazówka
Przy frontowym obciążeniu profilu zakrywającego, wymagany jest dodatkowo element stabilizujący
Możliwość indywidualnego skrócenia.
Pasuje do systemu szyn zbiorczych
Płaskie szyny miedziane, 3-bieg.
PLS 800, 3-bieg.
PLS 1600, 3-bieg.
Wymiary
Długość: 700 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
1,6 kg
Masa brutto
1,79 kg
Numer taryfy celnej
85472000
EAN
4028177502420
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Opis produktu
SV Profil zakrywający, dł.: 700 mm
Atesty
UL + C-UL (listed)
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne
Szczegóły techniczne