- Nr kat.:
- SV 9340210
- Opis produktu
- Do montażu zatrzaskowego do rynienki podstawy.
- Materiał
- Kształtowane cieplnie twarde PVC
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 7035
- Wskazówka
- Przy frontowym obciążeniu profilu zakrywającego, wymagany jest dodatkowo element stabilizujący
- Możliwość indywidualnego skrócenia.
- Pasuje do systemu szyn zbiorczych
- Płaskie szyny miedziane, 3-bieg.
- PLS 800, 3-bieg.
- PLS 1600, 3-bieg.
- Wymiary
- Długość: 1.100 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 2,8 kg
- Masa brutto
- 2,98 kg
- Numer taryfy celnej
- 85472000
- EAN
- 4028177502437
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Opis produktu
-
SV Profil zakrywający, dł.: 1100 mm