- Nr kat.:
- SV 9340130
- Opis produktu
- Do ochrony przed dotknięciem konstrukcji szyn zbiorczych.
- Materiał
- Kształtowane cieplnie twarde PVC
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 7035
- Wskazówka
- Możliwość indywidualnego skrócenia.
- Liczba biegunów
- 3-bieg.
- Pasuje do systemu szyn zbiorczych
- Płaskie szyny miedziane, 3-bieg.
- Wymiary
- Długość: 1.100 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 2,24 kg
- Masa brutto
- 2,46 kg
- Numer taryfy celnej
- 85472000
- EAN
- 4028177502383
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Opis produktu
-
SV Rynienka podstawy, dł.: 1100 mm