Rynienka podstawy do systemów szyn zbiorczych RiLine

Nr kat.: SV 9340134

Tylne zabezpieczenie przed dotykiem konstrukcji szyn zbiorczych.

Nr kat.:
SV 9340134
Opis produktu
Do ochrony przed dotknięciem konstrukcji szyn zbiorczych.
Materiał
Kształtowane cieplnie twarde PVC
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
RAL 7035
Wskazówka
Możliwość indywidualnego skrócenia.
Liczba biegunów
4-bieg.
Pasuje do systemu szyn zbiorczych
Płaskie szyny miedziane, 4-bieg.
Wymiary
Długość: 1.100 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
3 kg
Masa brutto
3,32 kg
Numer taryfy celnej
85472000
EAN
4028177536739
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Opis produktu
SV Rynienka podstawy, dł.: 1100 mm, (4-bieg.)
Atesty
UL + C-UL (listed)
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne
Szczegóły techniczne