- Nr kat.:
- SV 9341.170
- Opis produktu
- Do ochrony przed dotknięciem konstrukcji szyn zbiorczych.
- Materiał
- Kształtowane cieplnie twarde PVC
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 7035
- Wskazówka
- Możliwość indywidualnego skrócenia.
- Liczba biegunów
- 3-bieg.
- Pasuje do systemu szyn zbiorczych
- PLS 800, 3-bieg.
- Wymiary
- Długość: 2.400 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,662 kg
- Masa brutto
- 2,862 kg
- Numer taryfy celnej
- 85472000
- EAN
- 4028177572348
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Opis produktu
-
SV Rynienka podstawy, dł.: 2400 mm (PLS 800)