Rynienka podstawy do systemów szyn zbiorczych RiLine

Nr kat.: SV 9342.130

Tylne zabezpieczenie przed dotykiem konstrukcji szyn zbiorczych.

Nr kat.:
SV 9342.130
Opis produktu
Do ochrony przed dotknięciem konstrukcji szyn zbiorczych.
Materiał
Kształtowane cieplnie twarde PVC
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
RAL 7035
Wskazówka
Możliwość indywidualnego skrócenia.
Liczba biegunów
3-bieg.
Pasuje do systemu szyn zbiorczych
PLS 1600, 3-bieg.
Wymiary
Długość: 1.100 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
2,498 kg
Masa brutto
2,68 kg
Numer taryfy celnej
85472000
EAN
4028177503557
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Opis produktu
SV Rynienka podstawy, dł.: 1100 mm (PLS 1600)
Atesty
UL + C-UL (listed)
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne
Szczegóły techniczne